SL-APMFSL, SH-APMFSL, SHD-APMFSL - Precision Cleaning Extension Fittings -L Dimension Configurable- Both Ends Female
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_apmfsl.prj},{NB=SL-APMFSL-T1-M5-L21},{CO=Degreasing},{TP=APMFFL, APMFSL, APMFYL},{NP=20.6 MPa approximately 210kgf/cm2 or Less},{TSS1=T},{NO1=1},{TSS2=},{NO2=M5},{L=21},{ALT1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
CO
Cleaning Options
ⁿ/ₐ
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
ⁿ/ₐ
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
(C)
[mm]
DD
d
[mm]
SL-APMFSL-T1-M5-L21
SL-APMFSL-T1-M5-L21
Degreasing
1/8
-
13
14.4
4.0
SH-APMFSL-T1-M5-L21
SH-APMFSL-T1-M5-L21
Precision Cleaning
1/8
-
13
14.4
4.0
SHD-APMFSL-T1-M5-L21
SHD-APMFSL-T1-M5-L21
Electro Polish and Precis...
1/8
-
13
14.4
4.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D