SL-AFPQNA, SH-AFPQNA, SHD-AFPQNA, SL-AFPQHNA, SH-AFPQHNA, SHD-AFPQHNA, SL-AFPQND, SH-AFPQND, SHD-AFPQND, SL-AFPQHND, SH-AFPQHND, SHD-AFPQHND - Precision Cleaning Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - Sphere Large Head - Threaded - P,L,B,Specify Type
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_afpqna.prj},{NB=SL-AFPQNA6-P6.50-L0-B1.0},{SHP=R},{DTOL=g6},{CO=D},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=1.0},{M2=M6},{ALT1=},{PITCH=1.000},{ALT2=},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ML
[mm]
M2
M2 (일반나사)
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
SL-AFPQNA3-P3.50-L0-B1.0
SL-AFPQNA3-P3.50-L0-B1.0
3
4.500
M3
0.0
0.0
SL-AFPQNA4-P4.50-L0-B1.0
SL-AFPQNA4-P4.50-L0-B1.0
4
6.000
M4
0.0
0.0
SL-AFPQNA5-P5.50-L0-B1.0
SL-AFPQNA5-P5.50-L0-B1.0
5
7.500
M5
0.0
0.0
SL-AFPQNA6-P6.50-L0-B1.0
SL-AFPQNA6-P6.50-L0-B1.0
6
9.000
M6
0.0
0.0
SL-AFPQNA8-P8.50-L0-B1.0
SL-AFPQNA8-P8.50-L0-B1.0
8
12.000
M8
0.0
0.0
SL-AFPQNA10-P10.50-L0-B1....
SL-AFPQNA10-P10.50-L0-B1....
10
15.000
M10
0.0
0.0
SL-AFPQNA12-P12.50-L0-B1....
SL-AFPQNA12-P12.50-L0-B1....
12
18.000
M12
0.0
0.0
SL-AFPQNA16-P17.00-L0-B1....
SL-AFPQNA16-P17.00-L0-B1....
16
24.000
M16
0.0
0.0
SL-AFPQNA20-P22.00-L0-B1....
SL-AFPQNA20-P22.00-L0-B1....
20
30.000
M20
0.0
0.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D