Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
SKF® LGMT 2 - 滚动轴承润滑脂 LGMT 2
MÄDLER
驱动元件
润滑器
黄油枪 黄油嘴配件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schmierstoffgeber/fettpressen_schmiernippel_zubehoer/waelzlagerfett_lgmt2.prj},{NB=68055001},{ARTNR=68055001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BZ=SKF® Wälzlagerfett LGMT 2},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=200 g},{GBA=Tube / Lithium-verseiftes Fett auf Mineralölbasis},{SK=Bezeichnung nach DIN 51825: K2K-30, NLGI-Klasse 2, Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit, Hohe mechanische Stabilität, Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Wasser und Ausgezeichneter Korrosionsschutz},{FB=rotbraun},{TP=-30 °C bis + 120 °C},{GEW=225},{CTN=27101999}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
IH
内容
ⁿ/ₐ
GBA
容器类型
ⁿ/ₐ
SK
规格
ⁿ/ₐ
FB
颜色
ⁿ/ₐ
TP
温度范围
[°C]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68055001
68055001
Multimaterialprodukt
SKF® 滚动轴承润滑脂 LGMT 2
危险! 请遵守安全数据表!
200 g
Tube / Lithium-verseiftes...
根据DIN 51825标准指定:K2K-30,NL...
rotbraun
-30 °C 至 + 120 °C
225
27101999
68055002
68055002
Multimaterialprodukt
SKF® 滚动轴承润滑脂 LGMT 2
危险! 请遵守安全数据表!
425 ml
Kartusche / Lithium-verse...
根据DIN 51825标准指定:K2K-30,NL...
rotbraun
-30 °C 至 + 120 °C
425
27101999
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求
Previews