SKC - Keyhole standoff
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Keyhole standoffs
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/skc/skc.prj},{NB=KVT SKC-61,5-14},{IDNR=},{W=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{L=14},{D1=4.5},{D2=6.35},{D3=5.5},{D4=5.39},{D5=2.51},{A=1.73},{T=2.75},{LB=5.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
L
Length 0 -0.13
[mm]
D1
±0.08
[mm]
D2
[mm]
D3
+0.08 0
[mm]
D4
max.
[mm]
D5
±0.08
[mm]
A
±0.08
[mm]
T
max.
[mm]
LB
Ø-Loch +0.080
[mm]
KVT SKC-61,5-6
SKC-61,5-6
Stainless steel 18/8 (AIS...
6
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
KVT SKC-61,5-8
SKC-61,5-8
Stainless steel 18/8 (AIS...
8
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
KVT SKC-61,5-10
SKC-61,5-10
Stainless steel 18/8 (AIS...
10
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
KVT SKC-61,5-12
SKC-61,5-12
Stainless steel 18/8 (AIS...
12
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
KVT SKC-61,5-14
SKC-61,5-14
Stainless steel 18/8 (AIS...
14
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
KVT SKC-61,5-16
SKC-61,5-16
Stainless steel 18/8 (AIS...
16
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
KVT SKC-61,5-18
SKC-61,5-18
Stainless steel 18/8 (AIS...
18
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
KVT SKC-61,5-20
SKC-61,5-20
Stainless steel 18/8 (AIS...
20
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
KVT SKC-61,5-22
SKC-61,5-22
Stainless steel 18/8 (AIS...
22
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
KVT SKC-61,5-25
SKC-61,5-25
Stainless steel 18/8 (AIS...
25
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D