Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
Single shrink disc
Rollon
Actuators
高性能密封式直线模组,适用于脏污环境:PLUS SYSTEM
ELM 配件
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/13_actuators/plus_system/elm_accessories/single_shrink_disc.prj},{NB=6005734},{CODE=6005734},{UNIT=E-SMART 80, R-SMART 120, S-SMART 80, ELM 80, ROBOT 130, SC130 },{D1=41},{D2=19},{D3=7.00},{L1=24},{N=5},{NANG=72.0},{Y=16.500},{HEX=3.10},{VER=ELM,E-SMART,ROBOT,SC},{HS=41},{SD=19x41},{TT=150},{HH=4.0},{HD=2.500},{ESMART=1},{ROBOT=1},{RSMART=1},{ELM=1},{SC=1},{INFO=Catalogue}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
UNIT
Unit type
ⁿ/ₐ
HS
Hollow shaft
[mm]
SD
Shrink disc dxD
[mm]
TT
Transmittable torque
[Nm]
6005740
6005740
S-SMART 50, ELM 50, ROBOT...
26
14x26
36
6005737
6005737
S-SMART 65, ELM 65, SC100...
34
14x34
64
6005738
6005738
S-SMART 65, ELM 65, SC100...
34
16x34
73
6005739
6005739
S-SMART 65, ELM 65, SC100...
34
19x34
87
6005734
6005734
E-SMART 80, R-SMART 120, ...
41
19x41
150
6005735
6005735
E-SMART 80, R-SMART 120, ...
41
22x41
174
6005736
6005736
E-SMART 80, R-SMART 120, ...
41
25x41
198
6005730
6005730
R-SMART 160, ELM 110, ROB...
50
22x50
286
6005731
6005731
R-SMART 160, ELM 110, ROB...
50
25x50
324
6005732
6005732
R-SMART 160, ELM 110, ROB...
50
32x50
415
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.