카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
SI - Thin cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Compact cylinder
SIC Compact cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/si_series/sic/sic_asmtab.prj},{NB=SIC-IN-32-5(0)},{MODEL=SIC},{CT=},{ST=IN},{IT=},{BORE=32},{STROKE=5},{STR=[5:50/5],60,70,75,100},{POS=0},{PS=},{SJ=},{IS=},{NN=},{MST=},{V=16},{K1=M8x1.25x深13},{K11=8.000},{K12=1.250},{K1DP=13.000},{K2=M14X1.5},{K21=14},{K22=1.500},{F=7.0},{B2=23.5},{G=5.0},{T1=34},{S=45.0},{A11=30.0},{A12=40.0},{A111=97.5},{A112=97.5},{C11=40.5},{C12=40.5},{N1=12.5},{N2=7.5},{O=1/8},{O1=9.728},{O2=0.000},{D=49.5},{U=-},{U1=0},{R=4.5},{R1=4.500},{W=14},{Y=14.0},{P3=M6x1.0x深10},{P31=6.000},{P32=1.000},{P3DP=10.000},{P1=Φ5.5通孔,沉头Φ9x深7},{P11=5.500},{P12=9.000},{P1DP=7.000},{PPATH=assemblies/sic_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
V
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
K2
[mm]
F
[mm]
B2
[mm]
G
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
O
[mm]
D
[mm]
U
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
P3
[mm]
P1
[mm]
SIC-IN-12-5
SIC
12
6
M3x0.5x深6
M5x0.8
3.5
10.5
3.5
22
27.5
20.5
53.200
25.5
10.0
5.0
M5x0.8
33.0
14
-
5
8.0
M4x0.7x深7
Φ3.5通孔,沉头Φ6.5x深3.5
SIC-IN-16-5
SIC
16
8
M4x0.7x深8
M6X1.0
3.5
12.0
3.5
28
29.5
22.0
57.000
26.0
10.0
5.5
M5x0.8
37.0
15
-
6
13.2
M4x0.7x深7
Φ3.5通孔,沉头Φ6.5x深3.5
SIC-IN-20-5
SIC
20
10
M5x0.8x深10
M8X1.25
4.5
14.0
4.5
36
35.5
24.0
63.000
26.0
9.5
5.5
M5x0.8
47.0
18
-
8
13.6
M6x1.0x深10
Φ5.5通孔,沉头Φ9x深7
SIC-IN-25-5
SIC
25
12
M6x1.0x深12
M10X1.25
5.0
17.5
5.0
40
40.5
27.5
74.000
29.0
11.0
5.5
M5x0.8
52.0
21
-
10
13.6
M6x1.0x深10
Φ5.5通孔,沉头Φ9x深7
SIC-IN-32-5
SIC
32
16
M8x1.25x深13
M14X1.5
7.0
23.5
5.0
34
45.0
30.0
97.500
40.5
12.5
7.5
1/8
49.5
-
4.5
14
14.0
M6x1.0x深10
Φ5.5通孔,沉头Φ9x深7
SIC-IN-40-5
SIC
40
16
M8x1.25x深13
M14X1.5
7.0
23.5
5.0
40
52.0
36.5
107.000
50.0
14.0
8.0
1/8
57.0
-
5
14
15.0
M6x1.0x深10
Φ5.5通孔,沉头Φ9x深7
SIC-IN-50-10
SIC
50
20
M10x1.5x深15
M18X1.5
8.0
28.5
5.0
50
64.0
38.5
117.500
50.5
14.0
10.5
1/4
71.0
-
7
17
19.0
M8x1.25x深14
Φ6.6通孔,沉头Φ11x深8
SIC-IN-63-10
SIC
63
20
M10x1.5x深15
M18X1.5
8.0
28.5
5.0
60
77.0
44.0
119.000
52.0
15.5
10.5
1/4
84.0
-
7
17
19.0
M10x1.5x深18
Φ9通孔,沉头Φ14x深10.5
SIC-IN-80-10
SIC
80
25
M16x2.0x深21
M22X1.5
10.0
35.5
8.0
77
98.0
53.5
148.000
61.0
18.0
12.5
3/8
104.0
-
6
22
25.0
M12x1.75x深22
Φ11通孔,沉头Φ17.5x深13.5
SIC-IN-100-10
SIC
100
30
M20x2.5x深27
M26X1.5
12.0
35.5
8.0
94
117.0
65.0
157.500
70.5
22.0
13.0
3/8
123.5
-
6.5
27
25.0
M12x1.75x深22
Φ11通孔,沉头Φ17.5x深13.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D