SHYHB, SHYHM, SHYHS - Shaft Supports - Hinged Clamp - Side Mounting Hole
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/shyhb_asmtab.prj},{NB=SHYHB16-25},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{H=25},{HH=25},{L=40},{T=12},{L1=24},{E=14.0},{M=M5},{DD2=7},{DD1=9.5},{LL=6},{H2=5},{DD=4.5},{THMD=5},{THDMIN=4.134},{DP=3},{LHH=8.0},{LT=6},{PPATH=shyhb_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
M
M Clamping Bolt
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
H2
[mm]
DD
d
[mm]
SHYHB8-20
SHYHB8-20
8
30
29
10
20
10.0
M4
5
8.0
4
5
4.5
SHYHB10-20
SHYHB10-20
10
30
29
10
20
10.0
M4
5
8.0
4
5
4.5
SHYHB12-20
SHYHB12-20
12
30
30
10
20
10.0
M4
5
8.0
5
5
4.5
SHYHB15-25
SHYHB15-25
15
40
37
12
24
14.0
M5
7
9.5
6
5
4.5
SHYHB16-25
SHYHB16-25
16
40
37
12
24
14.0
M5
7
9.5
6
5
4.5
SHYHB20-25
SHYHB20-25
20
40
40
16
24
14.5
M5
7
9.5
8
7
5.5
SHYHB25-40
SHYHB25-40
25
50
58
16
35
18.0
M6
8
13.0
8
7
6.6
SHYHB30-40
SHYHB30-40
30
65
61
19
45
24.0
M6
8
13.0
11
10
9.0
SHYHB35-40
SHYHB35-40
35
70
64
19
48
26.0
M8
9
14.0
12
10
9.0
SHYHB40-40
SHYHB40-40
40
73
67
22
50
27.0
M8
9
14.0
12
10
9.0
SHYHB50-50
SHYHB50-50
50
100
85
25
70
38.0
M10
11
18.0
14
14
14.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D