피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SHTZ - 무급유부시-청동표준원형플랜지타입
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/shtz_asmtab.prj},{NB=SHTZ12-25},{MAT=Special Bronze Casting},{HR=-40~150},{AC=Hexagon Socket Low Head Cap Screws},{M=M4-12x2},{DD=12},{DDTOL=+0.034/+0.016},{L1=25,30},{L=25},{ALT1=},{LC=0},{LCMIN=12},{D=18},{DTOL=0/-0.018},{H=36},{T=5},{TT=3.0},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{PCD1=26},{PCD2=0},{M11=4},{L11=12},{Q=2},{PPATH=shtz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
??
ⁿ/ₐ
HR
허용온도
[deg Celsius]
AC
부속품
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
SHTZ6-15
SHTZ6-15
특수청동주물
-40~150
낮은머리육각홀붙이볼트
M3-10x2
6
+0.022/+0.010
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
SHTZ8-20
SHTZ8-20
특수청동주물
-40~150
낮은머리육각홀붙이볼트
M3-10x2
8
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
SHTZ10-25
SHTZ10-25
특수청동주물
-40~150
낮은머리육각홀붙이볼트
M3-10x2
10
+0.028/+0.013
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
SHTZ12-25
SHTZ12-25
특수청동주물
-40~150
낮은머리육각홀붙이볼트
M4-12x2
12
+0.034/+0.016
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
SHTZ16-25
SHTZ16-25
특수청동주물
-40~150
낮은머리육각홀붙이볼트
M4-12x4
16
+0.034/+0.016
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
SHTZ20-30
SHTZ20-30
특수청동주물
-40~150
낮은머리육각홀붙이볼트
M5-16x4
20
+0.041/+0.020
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
SHTZ25-30
SHTZ25-30
특수청동주물
-40~150
낮은머리육각홀붙이볼트
M5-16x4
25
+0.041/+0.020
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
SHTZ30-35
SHTZ30-35
특수청동주물
-40~150
낮은머리육각홀붙이볼트
M6-20x4
30
+0.041/+0.020
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D