SHTNZ - 무급유부시-청동표준2면플랜지타입
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/shtnz_asmtab.prj},{NB=SHTNZ12-25},{MAT=Special Bronze Cast},{HR=-40~150},{AC=Hexagon Socket Low Head Cap Screws},{M=M4-12x2},{DD=12},{DDTOL=+0.034/+0.016},{L1=25,30},{L=25},{ALT1=},{LC=0},{LCMIN=12},{D=18},{DTOL=0/-0.018},{H=36},{T=5},{TT=3.0},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{F=0},{A=26},{M11=4},{L11=12},{PPATH=shtnz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
??
ⁿ/ₐ
HR
허용온도
[deg Celsius]
AC
부속품
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
SHTNZ6-15
SHTNZ6-15
특수청동주물
-40~150
낮은머리육각홀붙이볼트
M3-10x2
6
+0.022/+0.010
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
0
17
SHTNZ8-20
SHTNZ8-20
특수청동주물
-40~150
낮은머리육각홀붙이볼트
M3-10x2
8
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
0
19
SHTNZ10-25
SHTNZ10-25
특수청동주물
-40~150
낮은머리육각홀붙이볼트
M3-10x2
10
+0.028/+0.013
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
0
21
SHTNZ12-25
SHTNZ12-25
특수청동주물
-40~150
낮은머리육각홀붙이볼트
M4-12x2
12
+0.034/+0.016
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
0
26
SHTNZ16-25
SHTNZ16-25
특수청동주물
-40~150
낮은머리육각홀붙이볼트
M4-12x2
16
+0.034/+0.016
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
18
24
SHTNZ20-30
SHTNZ20-30
특수청동주물
-40~150
낮은머리육각홀붙이볼트
M5-16x4
20
+0.041/+0.020
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
22
31
SHTNZ25-30
SHTNZ25-30
특수청동주물
-40~150
낮은머리육각홀붙이볼트
M5-16x4
25
+0.041/+0.020
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
25
35
SHTNZ30-35
SHTNZ30-35
특수청동주물
-40~150
낮은머리육각홀붙이볼트
M6-20x4
30
+0.041/+0.020
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
30
40
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D