SGPPTH, SUTPTH - 고압용이음 - 동직경형 - 치즈
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sgppth.prj},{NB=SGPPTH20A},{MAT=SGPPTH},{NO=20A},{R=3/4},{D1=39.4},{D2=39.5},{L=33.1},{NDM=26.441},{AA=36.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
R
RC(PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
SGPPTH8A
SGPPTH8A
8A
1/4
23.5
21.6
SGPPTH10A
SGPPTH10A
10A
3/8
27.8
25.5
SGPPTH15A
SGPPTH15A
15A
1/2
34.2
28.9
SGPPTH20A
SGPPTH20A
20A
3/4
39.4
33.1
SGPPTH25A
SGPPTH25A
25A
1
47.6
38.2
SGPPTH32A
SGPPTH32A
32A
1 1/4
56.3
45.0
SGPPTH40A
SGPPTH40A
40A
1 1/2
62.6
50.8
SGPPTH50A
SGPPTH50A
50A
2
76.8
60.1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D