SGPNRJ, SUTNRJ - 高压用接头 同径型 六角接套
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sgpnrj.prj},{NB=SGPNRJ15A},{MAT=1},{NO=15A},{R=1/2},{LL1=17},{LL2=21},{L1=43},{L2=50},{B1=23},{B2=23},{NDM=20.955}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
R
R (PT)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
SGPNRJ6A
SGPNRJ6A
SGPNRJ
6A
1/8
11
27
12
SGPNRJ8A
SGPNRJ8A
SGPNRJ
8A
1/4
15
35
17
SGPNRJ10A
SGPNRJ10A
SGPNRJ
10A
3/8
15
37
19
SGPNRJ15A
SGPNRJ15A
SGPNRJ
15A
1/2
17
43
23
SGPNRJ20A
SGPNRJ20A
SGPNRJ
20A
3/4
20
49
29
SGPNRJ25A
SGPNRJ25A
SGPNRJ
25A
1
22
54
35
SGPNRJ32A
SGPNRJ32A
SGPNRJ
32A
1 1/4
22
56
46
SGPNRJ40A
SGPNRJ40A
SGPNRJ
40A
1 1/2
25
62
50
SGPNRJ50A
SGPNRJ50A
SGPNRJ
50A
2
29
72
63
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D