SFR Ø 50 - Extra light load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sfr_50.prj},{NB=SFR50-100(0)},{CODE=SFR50-100},{DO=50.0},{DI=31.0},{LO=100},{RG=23.5},{SX=0.0},{S1=40.0},{F1=941},{S2=45.0},{F2=1058},{SN=50.0},{FN=1176},{SB=58.0},{FB=1365},{MAT=Cr-Si},{BXH=9,05 x 4,05},{DE=49.7},{DE1=49.7},{B=9.050},{H=4.050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
DE1
Approx. spring outside diameter
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SFR50-050
SFR50-050
50.0
31.0
50
52.9
0.000
50.000
20.0
1059
22.5
1191
25.0
1323
29.0
9,05 x 4,05
49.7
4.050
SFR50-060
SFR50-060
50.0
31.0
60
44.1
0.000
60.000
24.0
1059
27.0
1191
30.0
1323
34.8
9,05 x 4,05
49.7
4.050
SFR50-070
SFR50-070
50.0
31.0
70
35.3
0.000
70.000
28.0
988
31.5
1111
35.0
1235
40.6
9,05 x 4,05
49.7
4.050
SFR50-080
SFR50-080
50.0
31.0
80
29.4
0.000
80.000
32.0
941
36.0
1058
40.0
1176
46.4
9,05 x 4,05
49.7
4.050
SFR50-090
SFR50-090
50.0
31.0
90
26.0
0.000
90.000
36.0
935
40.5
1052
45.0
1169
52.2
9,05 x 4,05
49.7
4.050
SFR50-100
SFR50-100
50.0
31.0
100
23.5
0.000
100.000
40.0
941
45.0
1058
50.0
1176
58.0
9,05 x 4,05
49.7
4.050
SFR50-125
SFR50-125
50.0
31.0
125
18.6
0.000
125.000
50.0
931
56.2
1046
62.5
1164
72.5
9,05 x 4,05
49.7
4.050
SFR50-150
SFR50-150
50.0
31.0
150
15.2
0.000
150.000
60.0
912
67.5
1025
75.0
1139
87.0
9,05 x 4,05
49.7
4.050
SFR50-175
SFR50-175
50.0
31.0
175
12.8
0.000
175.000
70.0
892
78.8
1004
87.5
1115
101.5
9,05 x 4,05
49.7
4.050
SFR50-200
SFR50-200
50.0
31.0
200
10.8
0.000
200.000
80.0
863
90.0
970
100.0
1078
116.0
9,05 x 4,05
49.7
4.050
SFR50-250
SFR50-250
50.0
31.0
250
8.8
0.000
250.000
100.0
882
112.5
992
125.0
1102
145.0
9,05 x 4,05
49.7
4.050
SFR50-300
SFR50-300
50.0
31.0
300
7.3
0.000
300.000
120.0
882
135.0
992
150.0
1102
174.0
9,05 x 4,05
49.7
4.050
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D