SFQS, SSFQS, PSFQS, PSSFQS, RSFQS, RSSFQS, PSGQS, PSSGQAS - 샤프트-고정나사용 홈붙이 타입- 편단 수나사/축직경 동치수 타입
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfqs.prj},{NB=SFQS16-25-B6-G5-Q5},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{L=25},{B=6},{G=5},{Q=5},{D1=14},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{E=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
H
[mm]
SFQS6-25-B3-G5-Q4
SFQS6-25-B3-G5-Q4
6
5
900
0.5
0
0
0
SFQS8-25-B4-G5-Q4
SFQS8-25-B4-G5-Q4
8
7
1100
0.5
0
0
0
SFQS10-25-B5-G5-Q4
SFQS10-25-B5-G5-Q4
10
9
1200
0.5
0
0
0
SFQS12-25-B6-G5-Q5
SFQS12-25-B6-G5-Q5
12
11
1400
0.5
0
0
0
SFQS16-25-B6-G5-Q5
SFQS16-25-B6-G5-Q5
16
14
1400
0.5
0
0
0
SFQS20-25-B8-G6-Q6
SFQS20-25-B8-G6-Q6
20
18
1400
1.0
0
0
0
SFQS30-25-B11-G6-Q7
SFQS30-25-B11-G6-Q7
30
28
1500
1.0
0
0
0
SFQS35-25-B5-G6-Q7
SFQS35-25-B5-G6-Q7
35
33
1500
1.0
0
0
0
SFQS40-25-B9-G6-Q7
SFQS40-25-B9-G6-Q7
40
38
1500
1.0
0
0
0
SFQS50-25-B9-G6-Q7
SFQS50-25-B9-G6-Q7
50
48
1500
1.0
0
0
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D