SFPNT, SFPNS - 小口径定位销 - 肩型-外螺纹
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sfpns.prj},{NB=SFPNTPP2-L0.0-P1.00-B1.0-H2.10-T1.0},{MAT=T},{D=2},{DTOLSEL=P},{L=0.0},{LMAX=10.0},{L3=0.0,[1.0:10.0/0.1]},{P=1.00},{PTOLSEL=P},{P1=[1.00-4.00/0.01]},{B=1.0},{H=2.10},{HMIN=2.10},{T=1.0},{T1=[1.0-20.0/0.1]},{R1=0.2},{M1=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SFPNTPP2-L0.0-P1.00-B1.0-...
SFPNTPP2-L0.0-P1.00-B1.0-...
淬火硬度 50~58HRC
2
M2
SFPNTPP3-L0.0-P1.50-B1.0-...
SFPNTPP3-L0.0-P1.50-B1.0-...
淬火硬度 50~58HRC
3
M3
SFPNTPP4-L0.0-P2.00-B1.0-...
SFPNTPP4-L0.0-P2.00-B1.0-...
淬火硬度 50~58HRC
4
M4
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D