SFPNT, SFPNS - 소경위치결정핀 - 플랜지 붙이-수나사
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/sfpns.prj},{NB=SFPNTPP2-L0.0-P1.00-B1.0-H2.10-T1.0},{MAT=T},{D=2},{DTOLSEL=P},{L=0.0},{LMAX=10.0},{L3=0.0,[1.0:10.0/0.1]},{P=1.00},{PTOLSEL=P},{P1=[1.00-4.00/0.01]},{B=1.0},{H=2.10},{HMIN=2.10},{T=1.0},{T1=[1.0-20.0/0.1]},{R1=0.2},{M1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SFPNTPP2-L0.0-P1.00-B1.0-...
SFPNTPP2-L0.0-P1.00-B1.0-...
열처리경도 50~58HRC
2
M2
SFPNTPP3-L0.0-P1.50-B1.0-...
SFPNTPP3-L0.0-P1.50-B1.0-...
열처리경도 50~58HRC
3
M3
SFPNTPP4-L0.0-P2.00-B1.0-...
SFPNTPP4-L0.0-P2.00-B1.0-...
열처리경도 50~58HRC
4
M4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D