SFHZ, SSFHZ, PSFHZ, PSSFHZ, RSFHZ, RSSFHZ, PSGHZ - 샤프트 - 양단 암나사 드릴홀붙이-
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfhz.prj},{NB=SFHZ15-32-M3-N3-H16},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=32.0},{ALT13=},{MSC=0},{M=3},{ALT14=},{NSC=0},{N=3},{H=16},{C=0.5},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{Y=0},{ALT18=},{ALT19=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
SFHZ8-30-M3-N3-H15
SFHZ8-30-M3-N3-H15
8
3
0.5
0
0
0.0
SFHZ10-30-M3-N3-H15
SFHZ10-30-M3-N3-H15
10
3
0.5
0
0
0.0
SFHZ12-30-M3-N3-H15
SFHZ12-30-M3-N3-H15
12
3
0.5
0
0
0.0
SFHZ13-32-M3-N3-H16
SFHZ13-32-M3-N3-H16
13
4
0.5
0
0
0.0
SFHZ15-32-M3-N3-H16
SFHZ15-32-M3-N3-H16
15
4
0.5
0
0
0.0
SFHZ16-36-M4-N4-H18
SFHZ16-36-M4-N4-H18
16
4
0.5
0
0
0.0
SFHZ18-38-M4-N4-H19
SFHZ18-38-M4-N4-H19
18
6
0.5
0
0
0.0
SFHZ20-38-M4-N4-H19
SFHZ20-38-M4-N4-H19
20
6
1.0
0
0
0.0
SFHZ25-40-M4-N4-H20
SFHZ25-40-M4-N4-H20
25
7
1.0
0
0
0.0
SFHZ30-50-M6-N6-H25
SFHZ30-50-M6-N6-H25
30
7
1.0
0
0
0.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D