目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
SFF - 通气帽
Elesa+Ganter
液压系统附件
SFF
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/sff/sff.prj},{NB=Breather caps SFF.40-3/4+F },{PARTNUMBER=53802},{DESCRIPTION=SFF.40-3/4+F},{DIM01=G 3/4},{DIM02=42},{DIM03=21.5},{DIM04=30},{DIM05=13},{DIM06=10.5},{DIM07=1.7},{WEIGHT=19},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
d
ⁿ/ₐ
DIM02
D
[mm]
DIM03
l
[mm]
DIM04
D1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
H1
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
通气帽 SFF.40-3/4+F
53802
SFF.40-3/4+F
G 3/4
42
21.5
30
13
10.5
1.7
19
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D