SFAH, SSFAH, PSFAH, PSSFAH, RSFAH, RSSFAH, SFUH, SSFUH, PSFUH, PSSFUH, PSFGH, PSSFGH, SSFGH, SFAJ, SSFAJ, PSFAJ, PSSFAJ, RSFAJ, RSSFAJ, SFUJ, SSFUJ, PSFUJ, PSSFUJ, PSFGJ, PSSFGJ, SSFGJ - 샤프트 -양단 단붙이 암나사/양단 단붙이-
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfah.prj},{NB=SFAH16-25-F2-P6-M3-T2},{TS=BEST},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{T=2},{P=6},{M=3},{ALT3=},{SC=0},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{WKC=0},{CALT7=0},{KC=0},{G=0},{ALT18=},{ALT22=},{LFC=0},{AALT22=0},{ALT23=},{RFC=0},{EALT23=0},{ALT40=},{FCJ=0},{WFCJ=0},{AJ=0},{EJ=0},{HHALT40=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSR
좌측 R
[mm]
RSR
우측R
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
HALT22
H
[mm]
HALT23
H
[mm]
SFAH8-25-F2-P6-M3-T2
SFAH8-25-F2-P6-M3-T2
8
1100
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH10-25-F2-P6-M3-T2
SFAH10-25-F2-P6-M3-T2
10
1200
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH12-25-F2-P6-M3-T2
SFAH12-25-F2-P6-M3-T2
12
1400
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH13-25-F2-P6-M3-T2
SFAH13-25-F2-P6-M3-T2
13
1400
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH15-25-F2-P6-M3-T2
SFAH15-25-F2-P6-M3-T2
15
1400
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH16-25-F2-P6-M3-T2
SFAH16-25-F2-P6-M3-T2
16
1400
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH18-25-F2-P7-M4-T2
SFAH18-25-F2-P7-M4-T2
18
1400
0.3
0.3
0.5
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH20-25-F2-P7-M4-T2
SFAH20-25-F2-P7-M4-T2
20
1400
0.3
0.3
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH25-25-F2-P7-M4-T2
SFAH25-25-F2-P7-M4-T2
25
1400
0.3
0.3
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH30-25-F2-P8-M5-T2
SFAH30-25-F2-P8-M5-T2
30
1500
0.3
0.3
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH35-25-F2-P9-M5-T2
SFAH35-25-F2-P9-M5-T2
35
1500
0.5
0.5
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH40-25-F2-P11-M6-T2
SFAH40-25-F2-P11-M6-T2
40
1500
0.5
0.5
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
SFAH50-25-F2-P11-M6-T2
SFAH50-25-F2-P11-M6-T2
50
1500
0.5
0.5
1.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D