SFAG, SSFAG, PSFAG, PSSFAG, RSFAG, RSSFAG, SFUG, SSFUG, PSFUG, PSSFUG, PSFGG, PSSFGG - 샤프트 편단단붙이 암나사 타입
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/rsfag.prj},{NB=SFAG16-25-F2-P6-M3},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{P=6},{M=3},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{WKC=0},{C=0},{KC=0},{G=0},{ALT18=},{ALT22=},{LFC=0},{AALT22=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
R
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
H
[mm]
SFAG8-25-F2-P6-M3
SFAG8-25-F2-P6-M3
8
1100
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
SFAG10-25-F2-P6-M3
SFAG10-25-F2-P6-M3
10
1200
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
SFAG12-25-F2-P6-M3
SFAG12-25-F2-P6-M3
12
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
SFAG13-25-F2-P6-M3
SFAG13-25-F2-P6-M3
13
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
SFAG15-25-F2-P6-M3
SFAG15-25-F2-P6-M3
15
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
SFAG16-25-F2-P6-M3
SFAG16-25-F2-P6-M3
16
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
SFAG18-25-F2-P7-M4
SFAG18-25-F2-P7-M4
18
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
SFAG20-25-F2-P7-M4
SFAG20-25-F2-P7-M4
20
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
SFAG25-25-F2-P7-M4
SFAG25-25-F2-P7-M4
25
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
SFAG30-25-F2-P8-M5
SFAG30-25-F2-P8-M5
30
1500
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
SFAG35-25-F2-P9-M5
SFAG35-25-F2-P9-M5
35
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
SFAG40-25-F2-P11-M6
SFAG40-25-F2-P11-M6
40
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
SFAG50-25-F2-P11-M6
SFAG50-25-F2-P11-M6
50
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D