SFAA, SSFAA, PSFAA, PSSFAA, RSFAA, SFUE, SSFUE, PSFUE, PSSFUE, PSFGA, PSSFGA, RSSFAA - 샤프트 편단단붙이 양단암나사 타입
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/psfaa.prj},{NB=SFAA16-25-F2-P6-M3-N4},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{P=6},{M=3},{ALT14=},{NSC=0},{N=4},{ALT3=},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{AALT4=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT18=},{ALT19=},{ALT22=},{LFC=0},{AALT22=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
R
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
H
[mm]
SFAA8-25-F2-P6-M3-N3
SFAA8-25-F2-P6-M3-N3
8
1100
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0.0
SFAA10-25-F2-P6-M3-N3
SFAA10-25-F2-P6-M3-N3
10
1200
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0.0
SFAA12-25-F2-P6-M3-N3
SFAA12-25-F2-P6-M3-N3
12
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0.0
SFAA13-25-F2-P6-M3-N3
SFAA13-25-F2-P6-M3-N3
13
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0.0
SFAA15-25-F2-P6-M3-N3
SFAA15-25-F2-P6-M3-N3
15
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0.0
SFAA16-25-F2-P6-M3-N4
SFAA16-25-F2-P6-M3-N4
16
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0.0
SFAA18-25-F2-P7-M4-N4
SFAA18-25-F2-P7-M4-N4
18
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0.0
SFAA20-25-F2-P7-M4-N4
SFAA20-25-F2-P7-M4-N4
20
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0.0
SFAA25-25-F2-P7-M4-N4
SFAA25-25-F2-P7-M4-N4
25
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0.0
SFAA30-25-F2-P9-M6-N6
SFAA30-25-F2-P9-M6-N6
30
1500
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0.0
SFAA35-25-F7-P11-M8-N8
SFAA35-25-F7-P11-M8-N8
35
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0.0
SFAA40-29-F11-P13-M10-N10
SFAA40-29-F11-P13-M10-N10
40
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0.0
SFAA50-34-F12-P11-M6-N12
SFAA50-34-F12-P11-M6-N12
50
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D