Service 2 unit BG0 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
Standard
Service 2 unit
Powered by
CAD모델 선택
{knocks/standard_series/service_2_unit/service_2_unit_std_bg0_asmtab.prj},{NB=9.3100.00.380.0V},{CNSORDERNO=9.3100.00.380.0V},{TYP=FDO.00 S HA4},{CNSORDERNO1=9.3100.00.380.0V},{ARTNR=823 K},{DESC1=Wartungseinheit G1/8 0,2-6 5µm mit PC-Behälter, halbautomatischem Ablass und KS-Schalttafelmutter},{DESC2=Service 2 unit G1/8 0,2-6 5μm with PC bowl, semi automatic drain and panel mounting ring},{INFO=Info pdf},{CNSMASSEXACT=0.483},{S=1},{MANOMETER=0},{BTYP=0},{L=2},{MATERIAL=PC},{DN=10013290},{PRA=3},{PPATH=assemblies/2teiling_std_bg0_asmtpl.prj},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 8. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
038757
038757
FDO.00-10-5-PC-HA
error
0.483
004291
004291
FDO.01-10-5-PC-HA
error
0.481
013495
013495
FDO.01-6-5-PC-HA
error
0.478
045355
045355
FDO.01-16-5-PC-HA
error
0.469
004292
004292
FDO.01-10-5-PC-HA-G
error
0.541
9.3100.00.020.0V
9.3100.00.020.0V
FDO.00 S HA4
error
0.493
9.3100.00.380.0V
9.3100.00.380.0V
FDO.00 S HA4
error
0.483
9.3100.00.560.0V
9.3100.00.560.0V
FDO.00 S HA4
error
0.498
9.3101.00.020.0V
9.3101.00.020.0V
FDO.01 S HA4
error
0.491
9.3101.00.380.0V
9.3101.00.380.0V
FDO.01 S HA4
error
0.482
9.3101.00.560.0V
9.3101.00.560.0V
FDO.01 S HA4
error
0.497
004287
004287
FDO.00-10-5-PC-HA-G-S
error
0.553
9.3100.00.007.0V
9.3100.00.007.0V
FDO.00 M HA4
error
0.624
038758
038758
FDO.01-10-5-M-HA
error
0.622
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D