카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series CLR Micro pressure regulators without banjo
Camozzi
Air treatment
Pressure regulators
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/serie_clr_senza_orient._asmtab.prj},{NB=CLR 1/8(520)},{IDNR=},{MOD=CLR 1/8},{HUB=52},{A=G1/8},{B=11.00},{C=15.5},{D=6},{G=1.0},{HMIN=5.5},{HMAX=10},{L=52.0},{M=M11X1},{O=0},{S=20.50},{W=15.2},{SW=14},{SW1=7},{SW2=14},{Z=59.0},{L1=20.75},{O1=0},{O2=6.5},{M1=11},{SO=1},{H=5},{S1=7.75},{PPATH=serie_clr_senza_orient._asmsbl.prj},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
HMIN
h min
[mm]
HMAX
h max
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
heavy
[mm]
W
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
Z
[mm]
CLR 1/8
CLR 1/8
G1/8
11.00
15.5
6
1.0
5.5
10
52.0
M11X1
20.50
15.2
14
7
14
59.0
CLR 1/4
CLR 1/4
G1/4
15.65
18.5
7
1.3
7.0
12
59.5
M12X1
24.50
18.5
17
7
17
68.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D