Series BF660080024xxx - KOENIG CHECK VALVE 8MM Forward Flow
SFC KOENIG
KOENIG FLOW CONTROL ELEMENTS
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander_restrictors/bf660xxx_asmtab.prj},{NB=SFC-KOENIG BF660080024014 (0500)},{TYPE=BF660080024014},{CP=0.14},{S=4.00},{FORM=0},{M1=DIN 1.4305 (AISI 303)},{M2=DIN 1.4542 (AISI 630)},{M3=1.4310 (AISI 301)},{M4=1.4310 (AISI 301)},{M5=DIN 1.3541 (AISI 420C)},{D1=8.0},{D2=8.00},{D3=7.0},{D4=3.80},{L1=10.0},{L2=3.80},{L3=13.8},{L4=3.20},{L5=10.00},{O=2.4},{L6=12.80},{X=0.15},{PU=500},{GEWICHT=2.86},{YX=2.900},{PPATH=check_valve_asmtpl.prj},{VER=1},{PUX='500'},{VER2=9},{PRA=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
CP
[bar]
M1
Material sleeve
ⁿ/ₐ
M2
Material pin
ⁿ/ₐ
M3
Material spring
ⁿ/ₐ
M4
Material cage
ⁿ/ₐ
M5
Material ball
ⁿ/ₐ
D1
-0.00/-0.05
[mm]
D2
+0.10/-0.00
[mm]
D3
±0.2
[mm]
D4
Max.
[mm]
L1
±0.1
[mm]
L2
+0.4/-0.2
[mm]
L3
+0.4/-0.2
[mm]
L4
Max.
[mm]
L5
Min.
[mm]
O
[mm]
X
±0.15
[mm]
GEWICHT
[kg/1000]
VER2
[mm]
PRA
[mm]
SFC KOENIG BF660080024000
BF660080024000
300179735
0
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
-
1.4310 (AISI 301)
DIN 1.3541 (AISI 420C)
8.0
8.00
7.0
3.80
10.0
3.80
13.8
3.20
10.00
2.4
0.15
2.86
9
3
SFC KOENIG BF660080024014
BF660080024014
300179729
0.14
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
1.4310 (AISI 301)
1.4310 (AISI 301)
DIN 1.3541 (AISI 420C)
8.0
8.00
7.0
3.80
10.0
3.80
13.8
3.20
10.00
2.4
0.15
2.86
9
3
SFC KOENIG BF660080024040
BF660080024040
300179718
0.4
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
1.4310 (AISI 301)
1.4310 (AISI 301)
DIN 1.3541 (AISI 420C)
8.0
8.00
7.0
3.80
10.0
3.80
13.8
3.20
10.00
2.4
0.15
2.86
9
3
SFC KOENIG BF660080024100
BF660080024100
300179500
1
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
1.4310 (AISI 301)
1.4310 (AISI 301)
DIN 1.3541 (AISI 420C)
8.0
8.00
7.0
3.80
10.0
3.80
13.8
3.20
10.00
2.4
0.15
2.86
9
3
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D