피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Series 2810 - 0,56 – 38,5 kNm
VULKAN Couplings
VULASTIK XT
Powered by
CAD모델 선택
{vulkan/vulastik_xt/vula_br_2810.prj},{NB=VXT-34-1-2-2810-210-A-0-X-I(130H715013211.2278)},{PDMKEY=VXT-34-1-2-2810-210-A-0-X-I},{BR=2810},{TKNC=8.00},{TKNMAX=11.20},{TKMAX=24.00},{D3MIN=60},{D3MAX=130},{L2MIN=0},{L2MAX=150},{TKW=3.20},{PKV30=0.45},{NKMAX=2500},{DKR=1.0},{DKW=0.50},{CTDYN=67.0},{PSI=1.13},{L1MIN=0},{L1MAX=278.0},{D2=185},{D14=673.1},{D15=641.4},{D16=17},{T1=12},{F1=2.0},{L4=0},{L7=25},{J1=1.500},{J2BASIS=0.880},{M1=21.3},{M2=MIN},{M2BASIS=62.4},{S1=48.3},{S2BASIS=128.8},{D1=550},{D1MAX=550},{L11=0.0},{PKVM30=0.90},{L6=109},{D4=0},{D7=0},{D8=0},{D9=0},{L12=0},{D3=130},{D3TOL=H7},{NSL2=1},{L2=150},{PFBSB=1},{PFB=32},{PASSUNGSART=Fester Sitz},{INTERES=Bitte auswaehlen},{AN= },{TN=11.200},{PFBTOL=P9},{D12TOL=H7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DRWNR
Drawing Number
ⁿ/ₐ
PDMKEY
Product key
ⁿ/ₐ
TKNMAX
Norminal Torque
ⁿ/ₐ
TKMAX
Max. Torque 1
ⁿ/ₐ
TKW
Perm. Vibratory Torque
ⁿ/ₐ
PKV30
Permissible power loss
ⁿ/ₐ
NKMAX
Perm. Rotational Speed
ⁿ/ₐ
DKR
Permissible radial shaft offset
ⁿ/ₐ
DKW
Permissible Angular Coupling Misalignment
ⁿ/ₐ
CTDYN
Dynamic Torsional Stiffness
ⁿ/ₐ
PSI
Relative Damping
ⁿ/ₐ
L1
Installation length of the coupling
[mm]
D2
Outer diameter of the hub (output side)
ⁿ/ₐ
D14
Centering diameter for flywheel connection for the element
ⁿ/ₐ
D15
Hole circle diameter for fastening screws to the flywheel
ⁿ/ₐ
D16
Bore diameter for D15
ⁿ/ₐ
T1
Hole pitch for pitch circle diameter D15 Customer Connection flywheel (input side)
ⁿ/ₐ
F1
Bevel on the inside diameter of the finished bore in the hub (output side)
ⁿ/ₐ
L4
Centering rings (element / connecting ring)
ⁿ/ₐ
L7
Clamping length of the element to the flywheel (drive side)
ⁿ/ₐ
J1
Mass Moment of Inertia
ⁿ/ₐ
J2BASIS
Mass Moment of Inertia
ⁿ/ₐ
M1
Weight
ⁿ/ₐ
M2BASIS
Weight
ⁿ/ₐ
S1
Distance to center of gravity M1
ⁿ/ₐ
S2BASIS
Distance to center of gravity M2
ⁿ/ₐ
D1
Largest diameter of the coupling (output side)
ⁿ/ₐ
L11
Screw head overhang
ⁿ/ₐ
PKVM30
Permissible power loss
ⁿ/ₐ
L6
Mantelbreite
ⁿ/ₐ
VXT-22-1-1-2810-140-A-0-X...
1Y22103CA0
VXT-22-1-1-2810-140-A-0-X...
2.24
4.80
0.64
0.43
3200
1.5
0.50
7.0
1.00
190
133
466.7
438.2
14
8
1.5
0
15
0.290
0.100
7.8
18.2
42.5
77.8
410
0.0
0.86
89
VXT-22-1-2-2810-140-A-0-X...
1Y22103CA0
VXT-22-1-2-2810-140-A-0-X...
2.80
6.00
0.80
0.43
3200
1.0
0.50
12.0
1.13
190
133
466.7
438.2
14
8
1.5
0
15
0.290
0.100
7.8
18.2
42.5
77.8
410
0.0
0.86
89
VXT-22-1-3-2810-140-A-0-X...
1Y22103CA0
VXT-22-1-3-2810-140-A-0-X...
2.80
6.00
0.80
0.46
3200
1.0
0.50
21.0
1.13
190
133
466.7
438.2
14
8
1.5
0
15
0.290
0.100
7.8
18.2
42.5
77.8
410
0.0
0.92
89
VXT-22-1-A-2810-140-A-0-X...
1Y22103CA0
VXT-22-1-A-2810-140-A-0-X...
2.80
6.00
0.80
0.46
3200
1.0
0.50
72.0
1.13
190
133
466.7
438.2
14
8
1.5
0
15
0.290
0.100
7.8
18.2
42.5
77.8
410
0.0
0.92
89
VXT-26-1-1-2810-140-A-0-X...
1Y26103CA0
VXT-26-1-1-2810-140-A-0-X...
3.50
7.50
1.00
0.49
2700
1.5
0.50
11.5
1.00
201
154
466.7
438.2
14
8
1.5
20
101
0.440
0.280
9.6
26.7
57.6
79.7
470
0.0
0.98
0
VXT-26-1-1-2810-180-A-0-X...
1Y26103DA0
VXT-26-1-1-2810-180-A-0-X...
3.50
7.50
1.00
0.49
2700
1.5
0.50
11.5
1.00
201
154
571.5
542.9
17
12
1.5
0
20
0.760
0.280
14.5
26.7
43.1
79.7
470
0.0
0.98
101
VXT-26-1-2-2810-140-A-0-X...
1Y26103CA0
VXT-26-1-2-2810-140-A-0-X...
4.40
9.45
1.25
0.49
2700
1.0
0.50
19.5
1.13
201
154
466.7
438.2
14
8
1.5
20
101
0.440
0.280
9.6
26.7
57.6
79.7
470
0.0
0.98
0
VXT-26-1-2-2810-180-A-0-X...
1Y26103DA0
VXT-26-1-2-2810-180-A-0-X...
4.40
9.45
1.25
0.49
2700
1.0
0.50
19.5
1.13
201
154
571.5
542.9
17
12
1.5
0
20
0.760
0.280
14.5
26.7
43.1
79.7
470
0.0
0.98
101
VXT-26-1-3-2810-140-A-0-X...
1Y26103CA0
VXT-26-1-3-2810-140-A-0-X...
4.40
9.45
1.25
0.49
2700
1.0
0.50
36.0
1.13
201
154
466.7
438.2
14
8
1.5
20
101
0.440
0.280
9.6
26.7
57.6
79.7
470
0.0
0.98
0
VXT-26-1-3-2810-180-A-0-X...
1Y26103DA0
VXT-26-1-3-2810-180-A-0-X...
4.40
9.45
1.25
0.49
2700
1.0
0.50
36.0
1.13
201
154
571.5
542.9
17
12
1.5
0
20
0.760
0.280
14.5
26.7
43.1
79.7
470
0.0
0.98
101
VXT-26-1-6-2810-140-A-0-H...
1Y26103CA1
VXT-26-1-6-2810-140-A-0-H...
4.40
9.45
1.25
0.41
2700
1.0
0.25
58.0
0.80
201
154
466.7
438.2
14
8
1.5
20
101
0.440
0.280
9.6
26.7
55.9
80.7
470
0.0
0.82
0
VXT-26-1-6-2810-180-A-0-H...
1Y26103DA1
VXT-26-1-6-2810-180-A-0-H...
4.40
9.45
1.25
0.41
2700
1.0
0.25
58.0
0.80
201
154
571.5
542.9
17
12
1.5
0
20
0.760
0.280
14.5
26.7
43.1
80.7
470
0.0
0.82
101
VXT-26-1-8-2810-140-A-0-H...
1Y26103CA1
VXT-26-1-8-2810-140-A-0-H...
4.40
9.45
1.25
0.41
2700
1.0
0.25
80.0
0.90
201
154
466.7
438.2
14
8
1.5
20
101
0.440
0.280
9.6
26.7
55.9
80.7
470
0.0
0.82
0
VXT-26-1-8-2810-180-A-0-H...
1Y26103DA1
VXT-26-1-8-2810-180-A-0-H...
4.40
9.45
1.25
0.41
2700
1.0
0.25
80.0
0.90
201
154
571.5
542.9
17
12
1.5
0
20
0.760
0.280
14.5
26.7
40.9
80.7
470
0.0
0.82
101
VXT-26-1-A-2810-140-A-0-H...
1Y26103CA1
VXT-26-1-A-2810-140-A-0-H...
4.40
9.45
1.25
0.41
2700
1.0
0.25
116.0
1.00
201
154
466.7
438.2
14
8
1.5
20
101
0.440
0.280
9.6
26.7
55.9
80.7
470
0.0
0.82
0
VXT-26-1-A-2810-180-A-0-H...
1Y26103DA1
VXT-26-1-A-2810-180-A-0-H...
4.40
9.45
1.25
0.41
2700
1.0
0.25
116.0
1.00
201
154
571.5
542.9
17
12
1.5
0
20
0.760
0.280
14.5
26.7
40.9
80.7
470
0.0
0.82
101
VXT-30-1-1-2810-140-A-0-X...
1Y30103CA0
VXT-30-1-1-2810-140-A-0-X...
5.60
12.00
1.60
0.35
2500
1.5
0.50
19.0
1.00
260
160
466.7
438.2
14
8
2.0
20
124
0.570
0.340
12.5
33.0
70.3
105.5
470
0.0
0.70
0
VXT-30-1-1-2810-180-A-0-X...
1Y30103DA0
VXT-30-1-1-2810-180-A-0-X...
5.60
12.00
1.60
0.35
2500
1.5
0.50
19.0
1.00
260
160
571.5
542.9
17
12
2.0
0
20
0.880
0.340
17.3
33.0
55.1
105.5
470
0.0
0.70
124
VXT-30-1-2-2810-140-A-0-X...
1Y30103CA0
VXT-30-1-2-2810-140-A-0-X...
7.00
15.00
2.00
0.35
2500
1.0
0.50
30.0
1.13
260
160
466.7
438.2
14
8
2.0
20
124
0.570
0.340
12.5
33.0
70.3
105.5
470
0.0
0.70
0
VXT-30-1-2-2810-180-A-0-X...
1Y30103DA0
VXT-30-1-2-2810-180-A-0-X...
7.00
15.00
2.00
0.35
2500
1.0
0.50
30.0
1.13
260
160
571.5
542.9
17
12
2.0
0
20
0.880
0.340
17.3
33.0
55.1
105.5
470
0.0
0.70
124
VXT-30-1-3-2810-140-A-0-X...
1Y30103CA0
VXT-30-1-3-2810-140-A-0-X...
7.00
15.00
2.00
0.37
2500
1.0
0.50
58.0
1.13
260
160
466.7
438.2
14
8
2.0
20
124
0.570
0.340
12.5
33.0
70.3
105.5
470
0.0
0.74
0
VXT-30-1-3-2810-180-A-0-X...
1Y30103DA0
VXT-30-1-3-2810-180-A-0-X...
7.00
15.00
2.00
0.37
2500
1.0
0.50
58.0
1.13
260
160
571.5
542.9
17
12
2.0
0
20
0.880
0.340
17.3
33.0
55.1
105.5
470
0.0
0.74
124
VXT-30-1-6-2810-140-A-0-H...
1Y30103CA1
VXT-30-1-6-2810-140-A-0-H...
7.00
15.00
2.00
0.45
2500
1.0
0.25
100.0
0.80
260
160
466.7
438.2
14
8
2.0
20
124
0.570
0.340
12.5
33.0
70.3
105.5
470
0.0
0.90
0
VXT-30-1-6-2810-180-A-0-H...
1Y30103DA1
VXT-30-1-6-2810-180-A-0-H...
7.00
15.00
2.00
0.45
2500
1.0
0.25
100.0
0.80
260
160
571.5
542.9
17
12
2.0
0
20
0.880
0.340
17.3
33.0
55.1
105.5
470
0.0
0.90
124
VXT-30-1-8-2810-140-A-0-H...
1Y30103CA1
VXT-30-1-8-2810-140-A-0-H...
7.00
15.00
2.00
0.45
2500
1.0
0.25
125.0
0.90
260
160
466.7
438.2
14
8
2.0
20
124
0.570
0.340
12.5
33.0
70.3
105.5
470
0.0
0.90
0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D