피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
Sensor actuator adapter
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Industry connector
Powered by
CAD모델 선택
1054338 - SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR
07.12.2023
1054339 - SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR
07.12.2023
1054341 - SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR
07.12.2023
1080242 - SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH
07.12.2023
1080243 - SAC-4PY-FS/MS-FS F VP SH
07.12.2023
1080244 - SAC-4PH-MT-FT/2XFT F VP SH
07.12.2023
1080245 - SAC-4PY-FT/MT-FT F VP SH
07.12.2023
1080246 - SAC-5PH-MK-FK/2XFK F VP SH
07.12.2023
1080247 - SAC-5PY-FK/MK-FK F VP SH
07.12.2023
1080248 - SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH
07.12.2023
1080249 - SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH
07.12.2023
1088171 - SAC-6P-DTMS-5P-M12FS
07.12.2023
1088172 - SAC-6P-DTMS-5P-M12FS VA
07.12.2023
1088173 - SAC-6P-DTMS-5P-M12FS P
07.12.2023
1147603 - SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP BK S21
07.12.2023
1256941 - SAC-5PT-F/F-M VP SH
07.12.2023
1279341 - SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP BK
07.12.2023
1343920 - SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP BK
07.12.2023
1399162 - SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 BK VA
07.12.2023
1400575 - SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT
07.12.2023
1403330 - SAC-5PY-F/M-F VP
07.12.2023
1403384 - SAC-8PY-M/0,15-285/FR-F VP SCO
07.12.2023
1403627 - SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L
07.12.2023
1403898 - SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA
07.12.2023
1404571 - SAC-8PY-F/M-F VP
07.12.2023
1405619 - SAC-ASI-J-Y-N-M12FS
07.12.2023
1405621 - SAC-ASI-J-Y-B-M12FS
07.12.2023
1405622 - SAC-ASI-J-Y-Y-N
07.12.2023
1407573 - SAC-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-FS SCO
07.12.2023
1407574 - SAC-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-FS SCO
07.12.2023
1407575 - SAC-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-FS SCO
07.12.2023
1407576 - SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-FS SCO
07.12.2023
1407577 - SAC-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-FR SCO
07.12.2023
1407578 - SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-FR SCO
07.12.2023
1407579 - SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS
07.12.2023
1407580 - SAC-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-OE
07.12.2023
1407581 - SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-OE
07.12.2023
1409204 - SAC-4P-Y/2XFS B S21 SCO
07.12.2023
1410630 - SAC-8PY-MY/M-FD SH
07.12.2023
1410632 - SAC-4PY-MT/2XFT VP
07.12.2023
1413147 - SAC-2PY-F/0,5/910-PURMS SH VAT
07.12.2023
1415096 - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS HEK
07.12.2023
1415755 - SAC-8PY-F/M4P-M8P
07.12.2023
1417414 - SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO
07.12.2023
1419920 - SAC-5PY-M/2XF VP SH
07.12.2023
1419933 - SAC-5PY-F/M-F VP SH
07.12.2023
1419946 - SAC-5PY-F/2XM VP SH
07.12.2023
1423449 - SAC-5P-M12FT/2XM12MS BKVA S-TP
07.12.2023
1424711 - SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH
07.12.2023
1424712 - SAC-5PT-F/F-M VP
07.12.2023
1424713 - SAC-5PT-FB/MB-MBF PBDP SH
07.12.2023
1424748 - SAC-8PY-F/M4P-FD SH
07.12.2023
1425476 - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS AND
07.12.2023
1431416 - SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA
07.12.2023
1433155 - VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC
07.12.2023
1433168 - VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC
07.12.2023
1438079 - SAC-5PY-M/F-M VP SH
07.12.2023
1454969 - SAC-8PY-M/2XF VP SH
07.12.2023
1454972 - SAC-8PY-M/2XF VP
07.12.2023
1464206 - SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP VA
07.12.2023
1511789 - SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21
07.12.2023
1514016 - SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21
07.12.2023
1514029 - SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21
07.12.2023
1519723 - SAC-3P-M12T/2XM12 B PE
07.12.2023
1519736 - SAC-4P-M 8MS-M12FS
07.12.2023
1519749 - SAC-3P-M 8MS-M12FS
07.12.2023
1519752 - SAC-3P-M12MS-M 8FS
07.12.2023
1519765 - SAC-4P-M12MS-M 8FS
07.12.2023
1519778 - SAC-4P-M12MS-M 8SIFS
07.12.2023
1519781 - SAC-3P-M12MS-M 8SIFS
07.12.2023
1523968 - SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO
07.12.2023
1523971 - SAC-3P-Y/2XFS PE SCO
07.12.2023
1523984 - SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO
07.12.2023
1526253 - SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP
07.12.2023
1527618 - SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21BK
07.12.2023
1541186 - SAC-5P-M12T/2XM12 VP
07.12.2023
1546068 - SAC-5P-Y/2XFS VP SCO
07.12.2023
1548037 - SAC-4P-M12MS-M12FS VP SO
07.12.2023
1557413 - SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MSVPP 90
07.12.2023
1559783 - SAC-4P-M12T/2XM12 CCL
07.12.2023
1560086 - SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP BK
07.12.2023
1572443 - SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP
07.12.2023
1572634 - SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP KA
07.12.2023
1577422 - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS BK CR
07.12.2023
1683413 - SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE
07.12.2023
1683455 - SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE
07.12.2023
1683468 - SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP
07.12.2023
1683471 - SAC-3P-M12Y/2XM 8FS
07.12.2023
1683549 - SAC-3P-M12Y/2XM 8FS VP
07.12.2023
1696183 - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS
07.12.2023
1696222 - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP
07.12.2023
1698013 - SAC-5P-M12YF/2XM12FS VP
07.12.2023
2819163 - IB L2-M ADAP 1/1 M12
07.12.2023
2819189 - IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12
07.12.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진