SELNNAA, SELNNDA, TSELNNAA, TSELNNDA, SELNNAB, SELNNDB, TSELNNAB, TSELNNDB - 夹具用定位销 -前端形状选择型 无肩普通型- 外螺纹型-无表面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/selnnaa.prj},{NB=SELNNAA10-P12.0-B2-L5-A30-E1},{SHP=A},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=10},{P=12.0},{B=2},{L=5},{A=30},{E=1},{LL1=12},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{MC=0},{ALT5=},{FC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
EE
e
[mm]
SELNNAA6-P8.0-B2-L5-A30-E...
SELNNAA6-P8.0-B2-L5-A30-E...
6
0
0.0
0.000
SELNNAA8-P10.0-B2-L5-A30-...
SELNNAA8-P10.0-B2-L5-A30-...
8
0
0.0
0.000
SELNNAA10-P12.0-B2-L5-A30...
SELNNAA10-P12.0-B2-L5-A30...
10
0
0.0
0.000
SELNNAA12-P14.0-B2-L8-A30...
SELNNAA12-P14.0-B2-L8-A30...
12
0
0.0
0.000
SELNNAA16-P18.0-B2-L10-A3...
SELNNAA16-P18.0-B2-L10-A3...
16
0
0.0
0.000
SELNNAA20-P22.0-B2-L12-A3...
SELNNAA20-P22.0-B2-L12-A3...
20
0
0.0
0.000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D