Self control valve back pressure type ANSI Threaded end(NPT)
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Adjustment valves
Self Control Valve
ANSI
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/adjustment_valves/salf_conv/ansi/scvp_retaining_threaded_asmtab.prj},{NB=VPR6TUENA25},{CNSORDERNO=VPR6TUENA25},{STD=ANSI},{NDMM=25},{NDINCH=1},{MD=25},{D1=70},{H=175},{H1=27},{S1=47},{S2=M6},{S3=17},{MD2=1-111/2 NPT},{ML=20},{L=246},{ORING=G-30},{OPIS=BV21 - ANSI},{CD1=8.500},{CD2=5.979},{PPATH=../../../jis/self_control_valve_pressure/pressure_retaining_type_t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Diameter
[mm]
NDINCH
Nominal Diameter
[인치]
MD
d
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
MD2
d2
[mm]
ML
l
[mm]
L
[mm]
VPR6TUENA15
VPR6TUENA15
ANSI
15
1/2
15
48
120
20
29
M6
16
1/2-14 NPT
15
180
VPR6TUENA20
VPR6TUENA20
ANSI
20
3/4
20
60
120
20
29
M6
16
3/4-14 NPT
17
200
VPR6TUENA25
VPR6TUENA25
ANSI
25
1
25
70
175
27
47
M6
17
1-111/2 NPT
20
246
VPR6TUENA32
VPR6TUENA32
ANSI
32
11/4
31
82
175
27
47
M6
17
11/4-111/2 NPT
22
256
VPR6TUENA40
VPR6TUENA40
ANSI
40
11/2
40
100
250
43
-
-
-
11/2-111/2 NPT
25
330
VPR6TUENA50
VPR6TUENA50
ANSI
50
2
51
106
250
43
-
-
-
2-111/2 NPT
28
358
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D