SE-K-4 - Schwenkeinheit
Mader
Pivoting unit Intermediate position
Powered by
CAD모델 선택
{mader/schwenkeinhalten_zwischenpositionen/se_k_4_asmtab.prj},{NB=MADER Schwenkeinheit SE-K-4-14 (ROT=90)A},{IDNR=},{TYP=SE-K-4-14},{ARTNR=243833},{ROT=90},{SD=A},{A=42},{B=92.5},{C=54.5},{D=93},{E=32},{F=48},{G=M4},{H=Ø7H7},{I=60},{J=2.1},{K=8},{L=1.6},{M=M6},{N=Ø10H7},{O=10},{P=Ø6},{Q=42},{R=M5},{S=Ø7.5},{T=4.5},{U=10},{V=M5},{PPATH=se_k_4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
±0.02
[mm]
F
±0.02
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
Thread
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
Thread
ⁿ/ₐ
MADER Pivoting unit SE-K-...
SE-K-4-14
243833
42
92.5
54.5
93
32
48
M4
Ø7H7
60
2.1
8
1.6
M6
Ø10H7
10
Ø6
42
M5
Ø7.5
4.5
10
M5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D