카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 775 - Cutting punches DIN 9681, Form D, HSS
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_775.prj},{NB=SE 775/4.5x71},{TYPE=SE 775},{COMPANY=MSP},{D1=4.50},{D2=6.0},{H=1.80},{K=0.5},{R=0.6},{L1=71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
K
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
SE 775/0.5x71
SE 775/0.5x71
SE 775
MSP
0.50
0.9
0.55
0.2
0.2
SE 775/0.55x71
SE 775/0.55x71
SE 775
MSP
0.55
1.0
0.59
0.2
0.2
SE 775/0.6x71
SE 775/0.6x71
SE 775
MSP
0.60
1.1
0.63
0.2
0.2
SE 775/0.65x71
SE 775/0.65x71
SE 775
MSP
0.65
1.2
0.68
0.2
0.2
SE 775/0.7x71
SE 775/0.7x71
SE 775
MSP
0.70
1.3
0.72
0.2
0.2
SE 775/0.75x71
SE 775/0.75x71
SE 775
MSP
0.75
1.3
0.68
0.2
0.2
SE 775/0.8x71
SE 775/0.8x71
SE 775
MSP
0.80
1.4
0.92
0.4
0.2
SE 775/0.85x71
SE 775/0.85x71
SE 775
MSP
0.85
1.4
0.88
0.4
0.2
SE 775/0.9x71
SE 775/0.9x71
SE 775
MSP
0.90
1.6
1.01
0.4
0.2
SE 775/0.95x71
SE 775/0.95x71
SE 775
MSP
0.95
1.6
0.96
0.4
0.2
SE 775/1x71
SE 775/1x71
SE 775
MSP
1.00
1.8
1.19
0.5
0.4
SE 775/1.1x71
SE 775/1.1x71
SE 775
MSP
1.10
1.8
1.11
0.5
0.4
SE 775/1.2x71
SE 775/1.2x71
SE 775
MSP
1.20
2.0
1.19
0.5
0.4
SE 775/1.3x71
SE 775/1.3x71
SE 775
MSP
1.30
2.0
1.11
0.5
0.4
SE 775/1.4x71
SE 775/1.4x71
SE 775
MSP
1.40
2.2
1.19
0.5
0.4
SE 775/1.5x71
SE 775/1.5x71
SE 775
MSP
1.50
2.2
1.11
0.5
0.4
SE 775/1.6x71
SE 775/1.6x71
SE 775
MSP
1.60
2.5
1.28
0.5
0.4
SE 775/1.7x71
SE 775/1.7x71
SE 775
MSP
1.70
2.5
1.19
0.5
0.4
SE 775/1.8x71
SE 775/1.8x71
SE 775
MSP
1.80
2.8
1.37
0.5
0.4
SE 775/1.9x71
SE 775/1.9x71
SE 775
MSP
1.90
2.8
1.28
0.5
0.4
SE 775/2x71
SE 775/2x71
SE 775
MSP
2.00
3.0
1.37
0.5
0.4
SE 775/2.1x71
SE 775/2.1x71
SE 775
MSP
2.10
3.2
1.45
0.5
0.4
SE 775/2.2x71
SE 775/2.2x71
SE 775
MSP
2.20
3.2
1.37
0.5
0.4
SE 775/2.3x71
SE 775/2.3x71
SE 775
MSP
2.30
3.5
1.54
0.5
0.4
SE 775/2.4x71
SE 775/2.4x71
SE 775
MSP
2.40
3.5
1.45
0.5
0.4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D