카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SD3000/SD4000-P4 시리즈 - 드라이어
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Refining and pressure adjusting components
에어 드라이어
High polymer membrane air dryer
Super dryer - SD3000/SD4000-P4
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/refining_and_pressure_adjusting_components/air_dryers/high_polymer_membrance_air_dryers/sd/sd3000_sd4000.prj},{NB=SD3050-A05-P4},{IDNR=},{MODEL=SD3050},{HMODEL=SU3050},{OAADP=A},{INAP=05},{OPTB=},{OPTE=},{OPTX1=},{INFOTEXT=Dimensions},{A=565},{B=85},{C=71},{D=63},{E=Rc 3/8},{F=595},{G=55},{H=30.0},{I=7.5},{J=580},{K=7},{L=40},{M=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SD3015-A05-P4
SD3015
215
85
71
63
Rc 3/8
245
55
30.0
7.5
230
7
40
8
SD3025-A05-P4
SD3025
315
85
71
63
Rc 3/8
345
55
30.0
7.5
330
7
40
8
SD3035-A05-P4
SD3035
415
85
71
63
Rc 3/8
445
55
30.0
7.5
430
7
40
8
SD3050-A05-P4
SD3050
565
85
71
63
Rc 3/8
595
55
30.0
7.5
580
7
40
8
SD3075-A05-P4
SD3075
815
85
71
63
Rc 3/8
845
55
30.0
7.5
830
7
40
8
SD4050-B05-P4
SD4050
565
100
90
79
Rc 1/2
605
70
32.5
10.0
585
9
50
10
SD4075-A05-P4
SD4075
815
100
90
79
Rc 1/2
855
70
32.5
10.0
835
9
50
10
SD4100-A05-P4
SD4100
1065
100
90
79
Rc 1/2
1105
70
32.5
10.0
1085
9
50
10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D