目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCWP2 Y - Rod clevis (Y)
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
标准气缸SCW系列
SCWT2 - 標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scw_series/scwt2/scw_y.prj},{NB=SCWP2-Y-50(50)},{MN=SCWP2-Y-50},{BORE=50},{CE=64},{CK=16},{CM=16},{CL=32},{ER=18.0},{KK=M16X1.5},{KKM=16},{KKP=1.50},{LE=32},{EK=16},{L=54},{MNP=SCWP2-P2-50},{D=30.000},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
CE
[mm]
CK
[mm]
CM
[mm]
CL
[mm]
ER
[mm]
KK
[mm]
LE
[mm]
EK
[mm]
L
[mm]
MNP
Model no. of pin
ⁿ/ₐ
SCWP2-Y-32(32)
SCWP2-Y-32
32
40
10
10
19
11.5
M10X1.25
20
10
36
SCWP2-P2-32
SCWP2-Y-40(40)
SCWP2-Y-40
40
48
12
12
24
13.0
M12X1.25
24
12
42
SCWP2-P2-40
SCWP2-Y-50(50)
SCWP2-Y-50
50
64
16
16
32
18.0
M16X1.5
32
16
54
SCWP2-P2-50
SCWP2-Y-50(63)
SCWP2-Y-50
63
64
16
16
32
18.0
M16X1.5
32
16
54
SCWP2-P2-50
SCWP2-Y-80(80)
SCWP2-Y-80
80
80
20
20
40
24.0
M20X1.5
41
20
62
SCWP2-P2-80
SCWP2-Y-80(100)
SCWP2-Y-80
100
80
20
20
40
24.0
M20X1.5
41
20
62
SCWP2-P2-80
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D