目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCWP2 I - Rod eye (I)
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
标准气缸SCW系列
SCWT2 - 標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scw_series/scwt2/scw_i.prj},{NB=SCWP2-I-50(50)},{MN=SCWP2-I-50},{BORE=50},{AX=28},{CE=64},{CN=16},{D=27},{EN=21},{ER=21},{KK=M16X1.5},{KKM=16},{KKP=1.50},{LE=22},{Z=15},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
AX
[mm]
CE
[mm]
CN
[mm]
D
[mm]
EN
[mm]
ER
[mm]
KK
[mm]
LE
[mm]
Z
[mm]
SCWP2-I-32(32)
SCWP2-I-32
32
20
43
10
19
14
14
M10X1.25
15
13
SCWP2-I-40(40)
SCWP2-I-40
40
22
50
12
22
16
16
M12X1.25
17
13
SCWP2-I-50(50)
SCWP2-I-50
50
28
64
16
27
21
21
M16X1.5
22
15
SCWP2-I-63(63)
SCWP2-I-63
63
28
64
16
27
21
21
M16X1.5
22
15
SCWP2-I-80(80)
SCWP2-I-80
80
33
77
20
34
25
25
M20X1.5
26
15
SCWP2-I-100(100)
SCWP2-I-100
100
33
77
20
34
25
25
M20X1.5
26
15
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D