카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCW Y - Rod clevis (Y)
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
General cylinder SCW series
SCW-D - 복동 양로드 타입
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scw_series/scw-d/scw_y.prj},{NB=SCW-Y-50(50)},{MN=SCW-Y-50},{BORE=50},{CE=64},{CK=16},{CM=16},{CL=32},{ER=18.0},{KK=M16X1.5},{KKM=16},{KKP=1.50},{LE=32},{EK=16},{L=54},{MNP=SCW-P2-50},{D=30.000},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
CE
[mm]
CK
[mm]
CM
[mm]
CL
[mm]
ER
[mm]
KK
[mm]
LE
[mm]
EK
[mm]
L
[mm]
MNP
Model no. of pin
ⁿ/ₐ
SCW-Y-32(32)
SCW-Y-32
32
40
10
10
19
11.5
M10X1.25
20
10
36
SCW-P2-32
SCW-Y-40(40)
SCW-Y-40
40
48
12
12
24
13.0
M12X1.25
24
12
42
SCW-P2-40
SCW-Y-50(50)
SCW-Y-50
50
64
16
16
32
18.0
M16X1.5
32
16
54
SCW-P2-50
SCW-Y-50(63)
SCW-Y-50
63
64
16
16
32
18.0
M16X1.5
32
16
54
SCW-P2-50
SCW-Y-80(80)
SCW-Y-80
80
80
20
20
40
24.0
M20X1.5
41
20
62
SCW-P2-80
SCW-Y-80(100)
SCW-Y-80
100
80
20
20
40
24.0
M20X1.5
41
20
62
SCW-P2-80
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D