카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCW*2 CA - Eye bracket type (CA)
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
General cylinder SCW series
SCWT2 - 표준 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scw_series/scwt2/scw_ca.prj},{NB=SCWP2-CA-50},{MN=SCWP2-CA-50},{BORE=50},{C=9.0},{CB=32},{CD=12},{CE=65},{CE1=65},{CE2=65},{D=14.0},{EW=32},{F=10},{G=6.5},{FL=27},{L=15},{MR=12},{TG=46.5},{UB=60},{XD=170},{RTM=8},{SD=13.270},{SL=8.000},{SH=6.000},{AB=10.000},{B=40},{D1=14.000},{D2=9.000},{L1=3.000},{T=4.000},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
C
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CE1
[mm]
CE2
[mm]
D
[mm]
EW
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
MR
[mm]
TG
[mm]
UB
[mm]
SCWP2-CA-32
SCWP2-CA-32
32
6.6
26
10
46
49
46
11.0
26
8
5.5
22
12
10
32.5
45
SCWP2-CA-40
SCWP2-CA-40
40
6.6
28
12
52
57
52
11.0
28
8
5.5
25
15
12
38.0
52
SCWP2-CA-50
SCWP2-CA-50
50
9.0
32
12
65
65
65
14.0
32
10
6.5
27
15
12
46.5
60
SCWP2-CA-63
SCWP2-CA-63
63
9.0
40
16
75
75
75
14.0
40
10
6.5
32
20
16
56.5
70
SCWP2-CA-80
SCWP2-CA-80
80
11.0
50
16
95
95
95
17.5
50
14
9.0
36
20
16
72.0
90
SCWP2-CA-100
SCWP2-CA-100
100
11.0
60
20
114
116
114
17.5
60
14
9.0
41
25
20
89.0
110
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D