目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCS2 - Rod eye (I)
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCS2
SCS2-B - 複動/背對背型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scs2_series_common/scs2-b/scs2_i.prj},{NB=SCS2-160-I},{MN=SCS2-160-I},{BORE=160},{AA=60},{CA=105},{CB=40},{CD=32},{D=70},{KK=M36X1.5},{KKM=36},{KKP=1.5},{MA=40.0},{MC=35.0},{R=21.0},{WEIGHT=2.55},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
AA
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
MC
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
SCS2-125-I
SCS2-125-I
125
50
85
32
25
55
M30X1.5
32.0
27.5
15.5
1.25
SCS2-140-I
SCS2-140-I
140
50
90
36
28
60
M30X1.5
35.0
30.0
18.0
1.65
SCS2-160-I
SCS2-160-I
160
60
105
40
32
70
M36X1.5
40.0
35.0
21.0
2.55
SCS2-180-I
SCS2-180-I
180
65
115
50
40
85
M40X1.5
47.5
42.5
29.0
4.20
SCS2-200-I
SCS2-200-I
200
75
125
50
40
85
M45X1.5
47.5
42.5
29.0
4.35
SCS2-250-I
SCS2-250-I
250
88
150
63
50
105
M56X2
57.5
52.5
36.5
8.05
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D