目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCS2 - Rod clevis (Y)
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCS2
SCS2-G - 複動/強力刮環型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scs2_series_common/scs2-g/scs2_y.prj},{NB=SCS2-160-Y},{MN=SCS2-160-Y},{BORE=160},{AB=60},{CA=105},{CB=40},{CD=32},{D=55},{E=63.5},{KK=M36X1.5},{KKM=36},{KKP=1.5},{MB=45},{RR=35.0},{UB=80},{PINA=92},{PINB=82.7},{PINC=1.65},{PINCD=32},{PIND=30.3},{H=28.000},{H1=12.000},{WEIGHT=2.55},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
AB
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
MB
[mm]
RR
[mm]
UB
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
SCS2-125-Y
SCS2-125-Y
125
50
85
32
25
46
53.1
M30X1.5
35
27.5
64
1.30
SCS2-140-Y
SCS2-140-Y
140
50
90
36
28
46
53.1
M30X1.5
40
30.0
72
1.65
SCS2-160-Y
SCS2-160-Y
160
60
105
40
32
55
63.5
M36X1.5
45
35.0
80
2.55
SCS2-180-Y
SCS2-180-Y
180
65
115
50
40
60
69.3
M40X1.5
50
42.5
100
4.40
SCS2-200-Y
SCS2-200-Y
200
75
125
50
40
70
80.8
M45X1.5
50
42.5
100
4.85
SCS2-250-Y
SCS2-250-Y
250
88
150
63
50
85
98.1
M56X2
62
52.5
126
7.05
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D