카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCS2 - Eye bracket (B1)
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
셀렉스 실린더 SCS2
SCS2-N - 복동/편로드/무급유 타입
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scs2_series_common/scs2-n/scs2_b1.prj},{NB=SCS2-160-B1},{MN=SCS2-160-B1},{BORE=160},{A=174},{C=18},{CC=40},{CD=32},{D=26},{E=75},{EW=40},{F=24},{G=22},{K=142},{MR=32},{Z2=24.000},{V=48.500},{WEIGHT=4.65},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EW
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
MR
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
SCS2-125-B1
SCS2-125-B1
125
140
16
35
25
23
63
32
20
18
110
25
2.35
SCS2-140-B1
SCS2-140-B1
140
154
16
40
28
23
75
36
22
20
124
28
3.30
SCS2-160-B1
SCS2-160-B1
160
174
18
40
32
26
75
40
24
22
142
32
4.65
SCS2-180-B1
SCS2-180-B1
180
196
20
55
40
29
90
50
25
23
160
40
6.75
SCS2-200-B1
SCS2-200-B1
200
220
22
55
40
32
90
50
30
28
175
40
9.40
SCS2-250-B1
SCS2-250-B1
250
274
26
65
50
39
110
63
35
33
216
50
16.85
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D