目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCS2 - Clevis bracket (B2)
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCS2
SCS2-T - 複動/耐熱型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scs2_series_common/scs2-t/scs2_b2.prj},{NB=SCS2-160-B2},{MN=SCS2-160-B2},{BORE=160},{A=174},{C=18},{CB=40},{CC=40},{CD=32},{D=26},{E=75},{F=24},{G=22},{K=142},{MR=32},{UB=80},{Z2=24.000},{V=48.500},{PINA=92},{PINB=82.7},{PINC=1.65},{PINCD=32},{PIND=30.3},{WEIGHT=5.45},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
CB
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
MR
[mm]
UB
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
SCS2-125-B2
SCS2-125-B2
125
140
16
32
35
25
23
63
20
18
110
25
64
2.65
SCS2-140-B2
SCS2-140-B2
140
154
16
36
40
28
23
75
22
20
124
28
72
3.85
SCS2-160-B2
SCS2-160-B2
160
174
18
40
40
32
26
75
24
22
142
32
80
5.45
SCS2-180-B2
SCS2-180-B2
180
196
20
50
55
40
29
90
25
23
160
40
100
8.70
SCS2-200-B2
SCS2-200-B2
200
220
22
50
55
40
32
90
30
28
175
40
100
10.55
SCS2-250-B2
SCS2-250-B2
250
274
26
63
65
50
39
110
35
33
216
50
126
19.55
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D