SCS- Chromate plating white (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
Normal type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/normal_type/scs_u_asmtab.prj},{NB=SCS1510U},{MAT=Steel,chromating},{B=15},{L=10},{D=32},{D1=4.5},{R=3.75},{W=1.5},{X=11.0},{Y=6},{A=11.0},{SMX=U},{C=0.5},{NDM=4},{KDM=3.242},{P=0.70},{P1=12},{PPATH=assemblies/sslitc_nt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
A
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS0808U
Steel,chromating
8
8
25
3.4
3.00
1.5
8.0
5
7.0
M3 x P0.5
M3 x 10
SCS0808U
SCS1010U
Steel,chromating
10
10
30
4.5
3.75
1.5
9.0
5
11.0
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1010U
SCS1210U
Steel,chromating
12
10
30
4.5
3.75
1.5
10.0
5
11.0
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1210U
SCS1310U
Steel,chromating
13
10
30
4.5
3.75
1.5
10.0
5
11.0
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1310U
SCS1510U
Steel,chromating
15
10
32
4.5
3.75
1.5
11.0
6
11.0
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1510U
SCS1610U
Steel,chromating
16
10
35
4.5
3.75
1.5
12.0
6
13.0
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1610U
SCS2010U
Steel,chromating
20
10
40
4.5
3.75
1.5
14.0
7
15.0
M4 x P0.7
M4 x 16
SCS2010U
SCS2512U
Steel,chromating
25
12
45
5.5
4.50
1.5
17.0
7
18.0
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2512U
SCS3015U
Steel,chromating
30
15
55
7.0
6.00
1.5
20.0
10
0.0
M6 x P1
M6 x 25
SCS3015U
SCS3515U
Steel,chromating
35
15
60
7.0
6.00
2.0
23.0
12
0.0
M6 x P1
M6 x 25
SCS3515U
SCS4018U
Steel,chromating
40
18
70
9.0
7.00
2.0
26.0
13
0.0
M8 x P1
M8 x 30
SCS4018U
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D