目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCPG2 Pin (P) for rod eye/clevis, bracket and clevis. - SCPG2 Series common accessory
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
笔形气缸SCPG2系列
SCPG2-XM 單動、止轉型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scpg2_series/scpg2_xm/scpg2_pin.prj},{NB=SCPG2_P2-P-10-1},{TYPE=P2-P-10},{BORE=10},{APP=Rod eye/clevis, bracket, clevis},{C=0.6},{D=2.5},{CD=3.2},{L1=13},{L=17},{G=1.2},{RING=1},{R1X=4.500},{INFOTEXT=Product Info },{VERS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPE
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
APP
Applicable
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
CD
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
G
Weight
[g]
P2-P-10
P2-P-10
10
Rod eye/clevis, bracket, ...
0.6
2.5
3.2
13
17
1.2
P2-P-16
P2-P-16
16
Rod eye, bracket
0.7
4.0
5.0
13
18
3.0
P2-P-16A
P2-P-16A
16
Clevis
0.7
4.0
5.0
19
24
3.9
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D