目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCP*3 - Rod clevis (Y)
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
筆型氣缸 SCPS・SCPD3・SCPS3・SCPH3
SCPD3-T 複動、耐熱型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scp3_series/scpd3-t/scp_3_rod_clevis.prj},{NB=P2-Y-10-1},{TYPE=P2-Y-10},{BORE=φ10},{AA=8},{CB=3.2},{CD=3.2},{KK=M4},{KKX=4},{G=25},{INFOTEXT=Product Info },{C=0.600},{D=2.500},{L1=13.000},{L=17.000},{PIN=1},{BOREX=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYPE
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
P2-Y-10
P2-Y-10
φ10
P2-Y-16
P2-Y-16
φ16
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D