目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCP*3 - Eye bracket (B1)
CKD
高耐久元件 HP系列
空压气缸
Long life
SCPD3-HP1(长寿命)
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/long_life/scpd3_series/scp_3_eye_bracket.prj},{NB=P2-B1-10},{TYPE=P2-B1-10},{BORE=φ10},{CD=3.2},{E=29},{EW=3.1},{F=8},{G=2.0},{H=4.2},{I=12},{J=22},{K=30.2},{L=40},{M=36},{MA=9},{WG=37},{R1X=1.000},{L1X=14.000},{INFOTEXT=Product Info },{BOREX=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYPE
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
P2-B1-10
P2-B1-10
φ10
P2-B1-16
P2-B1-16
φ16
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D