카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCM-P Pin for rod eye/clevis
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
슈퍼 마이크로 실린더 SCM
SCM-R - 복동 스트로크 조정형(인입)
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-r/scm_pin_p.prj},{NB=SCM-P-4040},{MN=SCM-P-40},{BORE=40},{A=41.6},{B=36.2},{C=1.15},{CD=10},{D=9.6},{E=1.55},{RING=Axis C type 10},{G=26},{R1X=5.850},{L1X=0.550},{L2X=7.800},{LD1X=1.5},{L2D1X=3.600},{D1X=1.200},{L3X=3.300},{L3XX=1.000},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
RING
Snap ring
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
SCM-P-20
SCM-P-20
20
21.0
16.2
0.90
8
7.6
1.50
Axis C type 8
9
SCM-P-25
SCM-P-25
25
25.6
20.3
1.15
10
9.6
1.50
Axis C type 10
16
SCM-P-25
SCM-P-25
32
25.6
20.3
1.15
10
9.6
1.50
Axis C type 10
16
SCM-P-40
SCM-P-40
40
41.6
36.2
1.15
10
9.6
1.55
Axis C type 10
26
SCM-P-50
SCM-P-50
50
50.6
44.2
1.15
14
13.4
2.05
Axis C type 14
60
SCM-P-50
SCM-P-50
63
50.6
44.2
1.15
14
13.4
2.05
Axis C type 14
60
SCM-P-80
SCM-P-80
80
64.0
56.2
1.35
18
17.0
2.55
Axis C type 18
126
SCM-P-100
SCM-P-100
100
72.0
64.2
1.35
22
21.0
2.55
Axis C type 22
213
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D