目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCM-I Rod eye
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
微型氣缸 SCM
SCM-W4-複動/串聯型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-w4/scm_rod_eye.prj},{NB=SCM-I-40(40)},{MN=SCM-I-40},{BORE=40},{A=42},{AA=14.0},{CA=30},{CD=10},{CW=18},{CWX=16.0},{E=22},{KK=M14x1.5},{KKX=14},{KKP=1.50},{MA=14.0},{RR=12.0},{RS=-},{RSX=0.0},{G=152},{VERS=2},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
AA
[mm]
CA
[mm]
CD
[mm]
CW
[mm]
E
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
RR
[mm]
RS
[mm]
G
Weight
[g]
SCM-I-20
SCM-I-20
20
34
8.5
25
8
8
16
M8
11.5
13.4
3.1
39
SCM-I-25
SCM-I-25
25
41
10.5
30
10
10
20
M10x1.25
14.0
17.1
4.5
72
SCM-I-25
SCM-I-25
32
41
10.5
30
10
10
20
M10x1.25
14.0
17.1
4.5
72
SCM-I-40
SCM-I-40
40
42
14.0
30
10
18
22
M14x1.5
14.0
12.0
-
152
SCM-I-50
SCM-I-50
50
56
18.0
40
14
22
28
M18x1.5
20.0
16.0
-
158
SCM-I-50
SCM-I-50
63
56
18.0
40
14
22
28
M18x1.5
20.0
16.0
-
158
SCM-I-80
SCM-I-80
80
71
21.0
50
18
28
38
M22x1.5
27.0
21.0
-
395
SCM-I-100
SCM-I-100
100
79
21.0
55
22
32
44
M26x1.5
31.0
24.0
-
564
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D