SCJKJL, PSCJKJL, SSCJKJL - 세트칼라 - 클램프레버붙이컴팩트-(공간절약화 대응)-측면장착홀타입-표준타입
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/scjkjl_asmtab.prj},{NB=SCJKJL15-M},{MATSC=1},{STSC=1},{MATCL=Zinc Die Casting},{STCL=Electrostatic Coating},{D=15},{COLOR=M},{B=12},{D1=34},{D1TOL=+0.1/-0.1},{M=5},{M1=M4},{DD=5.5},{P2=12},{Y2=12},{R=5.5},{W=1.5},{X=11.5},{Y=8.5},{Z=13.5},{C=5},{M2=4},{CHAMFER=0.5},{LLEVER=20},{PPATH=scjkjl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATCL
클램프레버 재질
ⁿ/ₐ
STCL
클램프레버부표면처리
ⁿ/ₐ
MATLT
레버 나사 부 재질
ⁿ/ₐ
STLT
레버나사부표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LEVER
레버
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 공차
ⁿ/ₐ
M
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
P2
[mm]
Y2
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
(Z)
[mm]
C
[mm]
SCJKJL8-M
SCJKJL8-M
아연 다이캐스트
정전도장
SUM22L
흑색 크로메이트
8
CLDM5-20-M
12
28
+0.1/-0.1
5
M4
5.5
10
10
5.5
1.5
9.5
5.5
11.5
5
SCJKJL10-M
SCJKJL10-M
아연 다이캐스트
정전도장
SUM22L
흑색 크로메이트
10
CLDM5-20-M
12
28
+0.1/-0.1
5
M4
5.5
10
10
5.5
1.5
9.5
5.5
11.5
5
SCJKJL12-M
SCJKJL12-M
아연 다이캐스트
정전도장
SUM22L
흑색 크로메이트
12
CLDM5-20-M
12
32
+0.1/-0.1
5
M4
5.5
10
10
5.5
1.5
10.5
7.5
13.0
5
SCJKJL15-M
SCJKJL15-M
아연 다이캐스트
정전도장
SUM22L
흑색 크로메이트
15
CLDM5-20-M
12
34
+0.1/-0.1
5
M4
5.5
12
12
5.5
1.5
11.5
8.5
13.5
5
SCJKJL16-M
SCJKJL16-M
아연 다이캐스트
정전도장
SUM22L
흑색 크로메이트
16
CLDM5-20-M
12
36
+0.1/-0.1
5
M4
5.5
12
12
5.5
1.5
12.5
8.5
14.5
5
SCJKJL20-M
SCJKJL20-M
아연 다이캐스트
정전도장
SUM22L
흑색 크로메이트
20
CLDM5-20-M
12
42
+0.1/-0.1
5
M5
5.5
14
14
5.5
1.5
15.5
8.5
17.0
8
SCJKJL25-M
SCJKJL25-M
아연 다이캐스트
정전도장
SUM22L
흑색 크로메이트
25
CLDM5-32-M
12
48
+0.3/-0.3
5
M5
5.5
21
16
5.5
1.5
18.0
11.0
19.0
8
SCJKJL30-M
SCJKJL30-M
아연 다이캐스트
정전도장
SUM22L
흑색 크로메이트
30
CLDM5-32-M
12
55
+0.3/-0.3
5
M5
5.5
25
20
5.5
1.5
20.5
13.5
22.0
8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D