카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCG Trunnion type No. 2 bracket - SCG Series common accessory
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
타이로드형 실린더 SCG
SCG-Q-복동/낙하 방지형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scg_series/scg-q/scg_trunnion_bracket_b4.prj},{NB=SCG-B4-40},{TYPE=SCG-B4-40},{BORE=40, 50},{GB=9.0},{GC=18},{GD=17},{GE=60},{GF=30},{GH=45},{GK=80},{GL=60},{GT=12},{GV=11},{TD=16},{WEIGHT=0.43},{L1X=40.000},{H1X=8.000},{L2X=35.900},{L3X=13.000},{L5X=4.000},{BORE1X=40.000},{BORE2X=50.000},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
[mm]
GB
[mm]
GC
[mm]
GD
[mm]
GE
[mm]
GF
[mm]
GH
[mm]
GK
[mm]
GL
[mm]
GT
[mm]
GV
[mm]
TD
[mm]
WEIGHT
[kg]
SCG-B4-32
SCG-B4-32
32
7.0
13
12
47
24
35
62
45
10
9
12
0.20
SCG-B4-40
SCG-B4-40
40, 50
9.0
18
17
60
30
45
80
60
12
11
16
0.43
SCG-B4-63
SCG-B4-63
63, 80
11.0
22
20
80
40
60
100
70
14
13
20
0.87
SCG-B4-100
SCG-B4-100
100
13.5
24
26
100
50
75
120
90
17
16
25
1.75
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D