目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCG Eye bracket (CA) - SCG Series common accessory
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
拉桿型氣缸 SCG
SCG-M-複動/止轉型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scg_series/scg-m/scg_ca.prj},{NB=SCG-CA-50},{TYPE=SCG-CA-50},{BORE=50},{CD=14},{CE=15.000},{CF=12},{CI=17},{CQ=20},{K=65.000},{SD=46.500},{L1X=19.000},{L2X=3.000},{R1X=8.000},{L3X=4.000},{D1X=13.000},{A1X=6.000},{L4X=4.000},{L5X=1.000},{L6X=22.000},{L7X=5.000},{L8X=10.000},{J=40.000},{N=4.000},{DA=8},{DB=16},{INFOTEXT=Product Info },{PINAX=60.000},{PINBX=51.000},{PINCDX=14.000},{PINDX=4.000},{WSHRD1X=30.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CF
[mm]
CI
[mm]
CQ
[mm]
SCG-CA-32
SCG-CA-32
32
10
10.500
9
13
14
SCG-CA-40
SCG-CA-40
40
10
11.000
9
13
14
SCG-CA-50
SCG-CA-50
50
14
15.000
12
17
20
SCG-CA-63
SCG-CA-63
63
14
15.000
12
17
20
SCG-CA-80
SCG-CA-80
80
22
23.000
15
26
30
SCG-CA-100
SCG-CA-100
100
22
23.000
15
26
30
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D