카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCG Eye bracket (B3) - SCG Series common accessory
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
타이로드형 실린더 SCG
SCG-O-복동/저속형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scg_series/scg-o/scg_eye_bracket_b3.prj},{NB=SCG-B3-32},{TYPE=SCG-B3-32},{BORE=32, 40},{C=6.6},{CD=10},{CF=33},{CQ=14},{D=15},{F=7},{G=6},{K=62},{KA=42},{KB=21.0},{MR=10},{SD=44},{SE=22},{WEIGHT=0.21},{R1X=5.000},{R2X=5.000},{L1X=5.500},{L2X=15.000},{L3X=10.000},{L4X=27.000},{L5X=2.000},{L6X=6.000},{R3X=3.000},{INFOTEXT=Product Info },{BORE1X=32.000},{BORE2X=40.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
[mm]
C
[mm]
CD
[mm]
CF
[mm]
CQ
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
MR
[mm]
SD
[mm]
SE
[mm]
WEIGHT
[kg]
SCG-B3-32
SCG-B3-32
32, 40
6.6
10
33
14
15
7
6
62
42
21.0
10
44
22
0.21
SCG-B3-50
SCG-B3-50
50, 63
9.0
14
45
20
18
8
7
81
53
28.0
14
60
30
0.45
SCG-B3-80
SCG-B3-80
80, 100
11.0
22
65
30
22
10
9
111
73
41.5
22
86
45
1.23
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D