目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCG Clevis bracket (CB) - SCG Series common accessory
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
拉桿型氣缸 SCG
SCG-O-複動/低速型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scg_series/scg-o/scg_cb.prj},{NB=SCG-CB-50},{TYPE=SCG-CB-50},{BORE=50},{CD=14},{CE=15.000},{CF=12},{CI=17},{CV=40},{CW=20},{K=65.000},{SD=46.500},{L1X=19.000},{L2X=3.000},{R1X=8.000},{L3X=4.000},{D1X=13.000},{A1X=6.000},{L4X=4.000},{L5X=40.000},{L6X=16.000},{L7X=5.000},{L8X=2.000},{L9X=5.000},{L10X=4.000},{J=40.000},{N=4.000},{CQ=20},{DA=8},{DB=16},{INFOTEXT=Product Info },{PINAX=60.000},{PINBX=51.000},{PINCDX=14.000},{PINDX=4.000},{WSHRD1X=30.000},{COR1=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CF
[mm]
CI
[mm]
CV
[mm]
CW
[mm]
COR1
Correction dim1
[mm]
SCG-CB-32
SCG-CB-32
32
10
10.500
9
13
28
14
3.0
SCG-CB-40
SCG-CB-40
40
10
11.000
9
13
28
14
3.0
SCG-CB-50
SCG-CB-50
50
14
15.000
12
17
40
20
3.0
SCG-CB-63
SCG-CB-63
63
14
15.000
12
17
40
20
2.0
SCG-CB-80
SCG-CB-80
80
22
23.000
15
26
60
30
7.0
SCG-CB-100
SCG-CB-100
100
22
23.000
15
26
60
30
5.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D