카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCG Axial foot (LB) - SCG Series common accessory
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
타이로드형 실린더 SCG
SCG-G-복동/강력 스크레이퍼형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scg_series/scg-g/scg_lb.prj},{NB=SCG-LB-50},{TYPE=SCG-LB-50},{BORE=50},{LB=11},{LC=27.0},{LD=9},{LH=40},{LR=46},{LS=70},{LT=3.2},{L1X=26.000},{L2X=8.000},{J=40.000},{J1X=40.000},{SD=46.500},{R1X=13.000},{A1X=6},{R2X=8.200},{R3X=5.000},{R4X=6.200},{R5X=3.000},{DA=8},{DB=16},{DBP=18},{MODEL=},{INFOTEXT=Product Info },{A2X=3.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LH
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
SCG-LB-32
SCG-LB-32
32
9
22.0
7
30
32
50
3.2
SCG-LB-40
SCG-LB-40
40
11
24.0
9
33
38
55
3.2
SCG-LB-50
SCG-LB-50
50
11
27.0
9
40
46
70
3.2
SCG-LB-63
SCG-LB-63
63
14
27.0
12
45
56
80
4.5
SCG-LB-80
SCG-LB-80
80
14
30.0
12
55
72
95
4.5
SCG-LB-100
SCG-LB-100
100
16
32.0
14
65
89
114
6.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D